ZHCSWI5F August 2003 – October 2024 SN74LV4053A-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这款三路 2 通道 CMOS 模拟多路复用器/多路解复用器可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压下运行。
SN74LV4053A-Q1 能够处理模拟和数字信号。每个通道允许在任意方向传输振幅高达 5.5V(峰值)的信号。
应用包括用于模数和数模转换系统的信号选通、斩波、调制/解调(调制解调器)以及信号多路复用。
逻辑图(正逻辑)