ZHCSRA4L May 1998 – March 2023 SN74LV374A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74LV374A 器件是八路边沿触发 D 类触发器,旨在于 2V 至 5.5V VCC 下运行。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74LV374A | DB(SSOP,20) | 7.20mm × 5.30mm |
DW(SOIC,20) | 12.80mm × 7.50mm | |
NS(SO,20) | 12.60mm × 5.30mm | |
PW(TSSOP,20) | 6.50mm × 4.40mm |