ZHCSSJ1F september 2000 – july 2023 SN74LV27A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些三路 3 输入正或非门可在 2V 至 5.5V VCC 电压下运行。
SN74LV27A 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B + C。
这些器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件断电时防止电流回流损坏器件。
| 器件型号 | 封装1 | 封装尺寸2 |
|---|---|---|
| SN74LV27A | DGV(TVSOP,14) | 3.60 mm x 6.4 mm |
| D(SOIC,14) | 8.65 mm x 6 mm | |
| NS(SO,14) | 10.20 mm x 7.8 mm | |
| DB(SSOP,14) | 6.20 mm x 7.8 mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5.00 mm x 6.4 mm |
简化版原理图