ZHCSSJ1F september 2000 – july 2023 SN74LV27A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | TA = 25°C | SN74LV27A | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | |||||
| tpd | A, B, or C | Y | CL = 15 pF | 6.7 | 13.8 | 1 | 16 | ns | |
| tpd | A, B, or C | Y | CL = 50 pF | 9.5 | 17.5 | 1 | 21 | ||