ZHCSRA8K September 1997 – May 2024 SN74LV240A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些具有反相输出的八路缓冲器/驱动器专为 2V 至 5.5V VCC 工作电压而设计。
LV240A 器件专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发射器的性能和密度。
这些器件配置为两个具有独立输出使能 (OE) 输入的 4 位缓冲器/线路驱动器。当 OE 为低电平时,该器件将来自 A 输入的反相数据传递到 Y 输出。当 OE 为高电平时,输出处于高阻态。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LV240A | DGV(TVSOP,20) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
| DB(SSOP,20) | 7.2mm x 7.8mm | 7.2mm x 5.30mm | |
| DW(SOIC,20) | 12.80mm x 10.3mm | 12.80mm x 7.50mm | |
| NS(SOP,20) | 12.6mm x 7.8mm | 12.6mm x 5.3mm | |
| PW(TSSOP,20) | 6.50mm x 6.4mm | 6.50mm x 4.40mm |
逻辑图(正逻辑)