ZHCSBS7C November 2013 – October 2023 SN74LV1T32
PRODUCTION DATA
参数 | 从 (输入) | 到 (输出) | 频率 (典型值) | VCC | CL | TA = 25°C | TA = -65°C 至 125°C | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
tpd | 任意输入 | 是 | DC 到 50 MHz | 5.0V | 15pF | 4 | 5 | 4 | 5 | ns | ||
30pF | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | ||||||||
3.3V | 15pF | 4.8 | 5 | 5 | 5.5 | ns | ||||||
30pF | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | ||||||||
DC 到 25 MHz | 2.5V | 15pF | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ns | |||||
30pF | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | ||||||||
DC 到 15 MHz | 1.8V | 15pF | 10.5 | 11 | 11 | 12 | ns | |||||
30pF | 12 | 13 | 12 | 14 |