ZHCSBS7C November 2013 – October 2023 SN74LV1T32
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 电源电压范围 | -0.5 | 7.0 | V | |
VI | 输入电压范围(2) | –0.5 | 7.0 | V | |
VO | 在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围(2) | –0.5 | 4.6 | V | |
应用到任一处于高电平或低电平状态输出的电压范围(2) | -0.5 | VCC+0.5 | V | ||
IIK | 输入钳位电流 | VI < 0 | -20 | mA | |
IOK | 输出钳位电流 | VO < 0 或 VO > VCC | ±20 | mA | |
IO | 持续输出电流 | ±25 | mA | ||
通过 VCC或 GND 的持续电流 | ±50 | mA | |||
TJ | 结温 | 150 | °C | ||
Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C |