ZHCSBJ7E September 2013 – May 2024 SN74LV1T04
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压范围 | -0.5 | 7.0 | V | |
| VI | 输入电压范围(2) | –0.5 | 7.0 | V | |
| VO | 在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围(2) | –0.5 | 4.6 | V | |
| 应用到任一处于高电平或低电平状态输出的电压范围(2) | -0.5 | VCC+0.5 | V | ||
| IIK | 输入钳位电流 | VI < 0 | -20 | mA | |
| IOK | 输出钳位电流 | VO < 0 或 VO > VCC | ±20 | mA | |
| IO | 持续输出电流 | ±25 | mA | ||
| 通过 VCC或 GND 的持续电流 | ±50 | mA | |||
| TJ | 结温 | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C | |