ZHCSBJ7E September 2013 – May 2024 SN74LV1T04
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 1.6 | 5.5 | V | |
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC=1.8V | -3 | mA | |
| VCC = 2.5V | –5 | ||||
| VCC = 3.3V | –7 | ||||
| VCC = 5.0V | –8 | ||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC=1.8V | 3 | mA | |
| VCC = 2.5V | 5 | ||||
| VCC = 3.3V | 7 | ||||
| VCC = 5.0V | 8 | ||||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | VCC=1.8V | 20 | ns/V | |
| VCC = 3.3V 或 2.5V | 20 | ||||
| VCC = 5.0V | 20 | ||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C | |