ZHCSXP5J April 1998 – December 2024 SN74LV139A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SNx4LV139A 器件是旨在于 2V 至 5.5V VCC 下运行的 3 线至 8 线解码器/多路解复用器。
这些器件设计用于需要极短传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用。在高性能存储器系统中,可使用此类解码器来尽可能地消除系统解码的影响。与使用高速使能电路的高速存储器一同使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引起的有效系统延迟可以忽略不计。
LV139A 器件在单个封装中包含两个独立的 2 线至 4 线解码器。低电平有效使能 (G) 输入可在多路信号分离应用中用作数据线路。这些解码器/多路信号分离器具有全缓冲输入,每个输入只代表其驱动电路的一个标准化负载。
这些器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件断电时防止电流回流损坏器件。