在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得,VCC = 2.5V ± 0.2V(除非另有说明)(请参阅负载电路和电压波形)
| 参数 |
从 (输入) |
至 (输出) |
负载 电容 |
TA = 25°C |
SN74LV139A |
单位 |
| 最小值 |
典型值 |
最大值 |
最小值 |
最大值 |
| tpd |
A 或 B |
Y |
CL = 15pF |
|
7.7(1) |
17.6(1) |
1 |
21 |
ns |
| G |
|
7.4(1) |
15.8(1) |
1 |
19 |
| tpd |
A 或 B |
Y |
CL = 50pF |
|
10.2 |
22.5 |
1 |
26.5 |
ns |
| G |
|
9.9 |
20.2 |
1 |
24 |
(1) 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,此参数未经量产测试。