ZHCSRS6K May 2000 – March 2023 SN74LV06A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
LOAD CAPACITANCE |
TA = 25°C | –40°C to 85°C SN74LV06A |
–40°C to 125°C SN74LV06A |
UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| tPLH | A | Y | CL = 15 pF | 4.1(1) | 7.1(1) | 1(1) | 8.5(1) | 1 | 9.5 | ns | |
| tPHL | A | Y | 4.9(1) | 7.1(1) | 1(1) | 8.5(1) | 1 | 9.5 | |||
| tPLH | A | Y | CL = 50 pF | 7.1 | 10.6 | 1 | 12 | 1 | 13 | ns | |
| tPHL | A | Y | 6.4 | 10.6 | 1 | 12 | 1 | 13 | |||