ZHCSP30A October 2021 – December 2021 SN74HCT165
PRODUCTION DATA
SN74HCT165 是一款并行或串行输入/串行输出 8 位移位寄存器。当移位/负载 (SH/LD) 输入为低电平时,可支持八个单独的直接数据 (A-H) 输入,从而实现在每个级的并行输入。SN74HCT165 还具有时钟抑制 (CLK INH) 功能和辅助串行 (QH) 输出。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74HCT165PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
正逻辑图