ZHCSNG3E june 2020 – july 2023 SN74HCS594-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-1 列出了 SN74HCS594-Q1 的功能模式。
| 输入(1) | 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SER | SRCLK | SRCLR | RCLK | RCLR | |
| X | X | X | X | L | 输出寄存器清零 |
| X | X | L | X | X | 内部移位寄存器清零 |
| H/L | ↑ | H | X | X | SER 数据作为 H/L 加载到第一个移位位中,数据在内部移位寄存器内逐位移位 |
| X | X | H | ↑ | H | 数据从内部移位寄存器传输到输出寄存器 |
| H/L | ↑ | H | ↑ | H | 当 SRCLK 和 RCLK 同步时,数据从内部移位寄存器传输到输出寄存器,内部移位寄存器的第一位加载 SER 数据 H/L,数据在内部移位寄存器内逐位移位 |
| X | ↓、L、H | H | X | X | 内部移位寄存器保持先前状态 |
| X | X | H | ↓、L、H | H | 输出寄存器保持先前状态 |