10 修订历史记录
All Revision History Changes Intro HTMLJune 1, 2020 to March 19, 2026 (from RevisionA (June 2020)to RevisionB (March 2026))
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 将 2V VCC 时的 VT+ 限值从 0.7V(最小值)、1.5V(最大值)更改为 1.18V(最小值)、1.3V(最大值)Go
- 将 4.5V VCC 时的 VT+ 限值从 1.7V(最小值)、3.15V(最大值)更改为 2.39V(最小值)、2.58V(最大值)Go
- 将 6V VCC 时的 VT+ 限值从 2.1V(最小值)、4.2V(最大值)更改为 3.11V(最小值)、3.32V(最大值)Go
- 将 2V VCC 时的 VT- 限值从 0.3V(最小值)、1.0V(最大值)更改为 0.61V(最小值)、0.66V(最大值)Go
- 将 4.5V VCC 时的 VT- 限值从 0.9V(最小值)、2.2V(最大值)更改为 1.31V(最小值)、1.42V(最大值)Go
- 将 6V VCC 时的 VT- 限值从 1.2V(最小值)、3.0V(最大值)更改为 1.72V(最小值)、1.87V(最大值)Go
- 将 2V VCC 时的 ΔVT 限值从 0.2V(最小值)、1.0V(最大值)更改为 0.55V(最小值)、0.67V(最大值)Go
- 将 4.5V VCC 时的 ΔVT 限值从 0.4V(最小值)、1.4V(最大值)更改为 1.04V(最小值)、1.21V(最大值)Go
- 将 6V VCC 时的 ΔVT 限值从 0.6V(最小值)、1.6V(最大值)更改为 1.34V(最小值)、1.49V(最大值)Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (February 2020)to RevisionA (June 2020)
- 向数据表添加了 D 封装Go
- 向热性能信息表中添加了 D 封装列Go