ZHCSKT1B February 2020 – October 2026 SN74HCS27
PRODUCTION DATA
在该应用中,使用两个 3 输入或非门来创建 SR 锁存器,如图 8-1 所示。额外的门可用于其他应用,或者可将输入接地,不使用该通道。
SN74HCS27 用于驱动防拆指示灯 LED 并为系统控制器提供一位数据。当其中一个防拆开关输出高电平时,输出 Q 变为高电平。此输出保持高电平,直到系统控制器处理该事件并向任一 R 输入发送高电平信号,使 Q 输出恢复至低电平。
用户可以在或非门的反馈路径中添加一个小 RC,以将输出设为特定默认状态,这可能会产生较慢的转换速率。SN74HCS27 具有无输入转换速率要求的施密特触发输入,因此非常适合该应用。