ZHCSP27C July 2021 – October 2026 SN74HCS240
PRODUCTION DATA
电源可以是建议运行条件 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。每个 VCC 端子都必须具有一个良好的旁路电容器,以防止功率干扰。建议为该器件使用 0.1μF 电容器。可以并联放置多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。0.1μF 和 1μF 电容器通常并联使用。旁路电容器必须安装在尽可能靠近电源端子的位置,以获得更佳效果,如以下布局示例所示。