10 修订历史记录
Changes from August 1, 2024 to October 14, 2026 (from Revision B (August 2024) to Revision C (October 2026))
- 将 2V VCC 时的 VT+ 限值从 0.7V(最小值)、1.5V(最大值)更改为 1.13V(最小值)、1.37V(最大值)Go
- 添加了 VCC 为 2V 时的 VT+ 典型值Go
- 将 4.5V VCC 时的 VT+ 限值从 1.7V(最小值)、3.15V(最大值)更改为 2.31V(最小值)、2.66V(最大值)Go
- 添加了 VCC 为 4.5V 时的 VT+ 典型值Go
- 将 6V VCC 时的 VT+ 限值从 2.1V(最小值)、4.2V(最大值)更改为 2.99V(最小值)、3.44V(最大值)Go
- 添加了 VCC 为 6V 时的 VT+ 典型值Go
- 将 2V VCC 时的 VT- 限值从 0.3V(最小值)、1.0V(最大值)更改为 0.55V(最小值)、0.71V(最大值)Go
- 添加了 VCC 为 2V 时的 VT- 典型值Go
- 将 4.5V VCC 时的 VT- 限值从 0.9V(最小值)、2.2V(最大值)更改为 1.21V(最小值)、1.50V(最大值)Go
- 添加了 VCC 为 4.5V 时的 VT- 典型值Go
- 将 6V VCC 时的 VT- 限值从 1.2V(最小值)、3.0V(最大值)更改为 1.56V(最小值)、1.99V(最大值)Go
- 添加了 VCC 为 6V 时的 VT- 典型值Go
- 将 2V VCC 时的 ΔVT 限值从 0.2V(最小值)、1.0V(最大值)更改为 0.54V(最小值)、0.71V(最大值)Go
- 添加了 VCC 为 2V 时的 ΔVT 典型值Go
- 将 4.5V VCC 时的 ΔVT 限值从 0.4V(最小值)、1.4V(最大值)更改为 0.94V(最小值)、1.27V(最大值)Go
- 添加了 VCC 为 4.5V 时的 ΔVT 典型值Go
- 将 6V VCC 时的 ΔVT 限值从 0.6V(最小值)、1.6V(最大值)更改为 1.20V(最小值)、1.57V(最大值)Go
- 添加了 VCC 为 6V 时的 ΔVT 典型值Go
Changes from Revision A (October 2021) to Revision B (August 2024)
- 向器件信息 表、引脚配置和功能 部分以及热性能信息 表中添加了 DGS 封装Go
Changes from Revision * (July 2021) to Revision A (October 2021)