ZHCSP60A November 2021 – February 2022 SN74HCS240-Q1
PRODUCTION DATA
此器件包含八个具有三态输出和施密特触发输入的独立反相线路驱动器。每个通道以正逻辑执行布尔函数 Y = A。这些通道四个一组,每个组都由一个 OE 引脚控制。通过对相关联的 OE 引脚施加高电平,可以将输出置于高阻态。
PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
---|---|---|
SN74HCS240PW-Q1 | TSSOP (20) | 6.50 mm × 4.40 mm |
SN74HCS240WRKS-Q1 | VQFN (20) | 4.50 mm × 2.50 mm |