ZHCSKZ3B March 2020 – October 2026 SN74HCS21
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | -0.5 | 7 | V | |
| IIK | 输入钳位电流(2) | VI < –0.5 或 VI > VCC + 0.5 | ±20 | mA | |
| IOK | 输出钳位电流(2) | VO < –0.5 或 VO > VCC + 0.5 | ±20 | mA | |
| IO | 持续输出电流 | VO = 0 至 VCC | ±35 | mA | |
| 通过 VCC 或 GND 的持续电流 | ±70 | mA | |||
| TJ | 结温(3) | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |