ZHCSKZ3B March 2020 – October 2026 SN74HCS21
PRODUCTION DATA
确保所需电源电压在建议运行条件 中规定的范围内。电源电压按照电气特性 所述设置器件的电气特性。
电源必须能够提供的电流等于 SN74HCS21 所有输出端拉出的总电流加上最大电源电流 ICC(在电气特性 中列出)之和。逻辑器件只能拉取或灌入与在电源引脚和接地引脚上分别提供的电流相同的电流。确保不要超过绝对最大额定值 中列出的通过 GND 或 VCC 的最大总电流。
SN74HCS21 可以驱动连接到高阻抗 CMOS 输入的总电容小于或等于 50pF 的负载,同时仍满足所有数据表规格。可以施加更大的电容负载;但建议不要超过 70pF。
总功耗可以使用 CMOS 功耗与 Cpd 计算中提供的信息进行计算。
可以使用标准线性和逻辑 (SLL) 封装和器件的热特性中提供的信息计算热增量。