ZHCSKR2C January 2020 – October 2026 SN74HCS11
PRODUCTION DATA
SN74HCS11 包含三个具有施密特触发输入的 3 输入与门。这些 3 输入与门可独立工作,但通过组合可得到高达 7 路输入的与门。将该器件用于所有三路输入均工作的情况,或通过直接将它们连接至 VCC 来禁用一项输入,从而将器件变为 2 输入与门。
SN74HCS11 用于控制电机控制器的 RESET 引脚。要启用控制器,该系统需要三个输入信号都处于高电平,并且在任何一个信号变为低电平时必须应禁用控制器。3 输入与门将 3 个单独的复位信号组合成一个低电平有效的复位信号。
许多电源正常信号都使用了漏极开路输出,因此在它们从低电平转换到 Hi-Z 模式期间,会产生较慢的输入转换速率。SN74HCS11 具有无输入切换速率要求的施密特触发输入,因此该器件非常适合该应用。