ZHCSLA1B April 2020 – October 2026 SN74HCS09-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-1 PW 或 D 封装14 引脚 TSSOP 或 SOIC顶视图| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1A | 1 | I | 通道 1,输入 A |
| 1B | 2 | I | 通道 1,输入 B |
| 1Y | 3 | O | 通道 1,输出 Y |
| 2A | 4 | I | 通道 2,输入 A |
| 2B | 5 | I | 通道 2,输入 B |
| 2Y | 6 | O | 通道 2,输出 Y |
| 3A | 9 | I | 通道 3,输入 A |
| 3B | 10 | I | 通道 3,输入 B |
| 3Y | 8 | O | 通道 3,输出 Y |
| 4A | 12 | I | 通道 4,输入 A |
| 4B | 13 | I | 通道 4,输入 B |
| 4Y | 11 | O | 通道 4,输出 Y |
| GND | 7 | — | 接地 |
| VCC | 14 | — | 正电源 |