ZHCSNX7F December 1982 – April 2021 SN54HC32 , SN74HC32
PRODUCTION DATA
此器件包含四个独立双输入或门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74HC32D | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
| SN74HC32DB | SSOP (14) | 6.50mm × 5.30mm |
| SN74HC32N | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
| SN74HC32NS | SO (14) | 10.20mm × 5.30mm |
| SN74HC32PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| SN54HC32J | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |
| SN54HC32W | CFP (14) | 9.20mm × 6.29mm |
| SN54HC32FK | LCCC (20) | 8.90mm × 8.90mm |
功能引脚分配