ZHCSRK3F March 1984 – April 2021 SN54HC03 , SN74HC03
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该器件包含四个具有漏极开路输出的独立 2 输入与非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74HC03N | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
| SN74HC03NS | SO (14) | 10.20mm × 5.30mm |
| SN74HC03D | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
| SN74HC03PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| SN54HC03J | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |
| SN54HC03FK | LCCC (20) | 8.9 mm × 8.90 mm |
SN74HC03 的功能引脚排列