在自然通风条件下的建议运行温度范围(-40°C 至 85°C)内测得(除非另有说明)(请参阅图 6-1)| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | VCC = 2.5 ± 0.2V | VCC = 3.3V ± 0.3V | 单位 |
|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |
|---|
| tpd | A 或 B(1) | B 或 A | | 0.15 | | 0.25 | ns |
| S | A | 1.8 | 6.1 | 1.8 | 5.3 |
| ten | S | B | 1.7 | 6.1 | 1.7 | 5.3 | ns |
| tdis | S | B | 1 | 4.8 | 1 | 4.5 | ns |
| ten | OE | A 或 B | 1.9 | 5.6 | 2 | 5 | ns |
| tdis | OE | A 或 B | 1 | 5.5 | 1.6 | 5.5 | ns |
(1) 当由一个理想电压源(零输出阻抗)驱动时,传播延迟是使用此开关通态电阻典型值和额定负载电容计算得出的 RC 时间常数。