ZHCSIJ4M December 1997 – July 2018 SN74CBTLV3257
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74CBTLV3257 器件是一款 4 位 2 选 1 高速 FET 多路复用器/多路解复用器。此开关具有低通态电阻,可以在最短传播延迟情况下建立连接。
选择 (S) 输入控制数据流。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,FET 多路复用器/多路解复用器被禁用。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 特性确保在关断时防止损坏电流通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸入能力来决定。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74CBTLV3257DBQ | SSOP (16) | 4.90mm × 3.90mm |
| SN74CBTLV3257PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
| SN74CBTLV3257DGV | TVSOP (16) | 3.60mm × 4.40mm |
| SN74CBTLV3257D | SOIC (16) | 9.90mm x 3.91mm |
| SN74CBTLV3257RGY | VQFN (16) | 4.00mm × 3.50mm |
| SN74CBTLV3257RSV | UQFN (16) | 2.60mm x 1.80mm |