ZHCSJO7A May   2008  – May 2019 SN74CBTLV3257-EP

 

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     Device Images
  4. 4修订历史记录
  5. 5Pin Configuration and Functions
    1. 5.1 Function Table
  6. 6Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 Recommended Operating Conditions
    3. 6.3 Electrical Characteristics
    4. 6.4 Switching Characteristics
  7. 7Parameter Measurement Information
  8. 8器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 社区资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 Glossary
  9. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 受控基线
    • 一个组装地点
    • 一个测试地点
    • 一个制造地点
  • 更宽泛的工作温度范围 -55°C 至 125°C
  • 为制造资源减少 (DMS) 提供增强型支持
  • 改进了产品变更通知
  • 资质谱系 (1)
  • 两个端口间使用 5Ω 开关连接
  • 支持在数据 I/O 端口进行轨至轨开关
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
  • 组件资质符合 JEDEC 和行业标准,确保在更宽泛的工作温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试 (HAST) 或偏压 85/85、温度循环、热压器或无偏压 HAST、电迁移、金属间键合寿命和模塑化合物寿命。这些资质测试不能作为在超出额定性能和环境限制的条件下使用此组件的依据。