ZHDS406E December   2002  – September 2026 SN74CB3Q3384A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 ESD 等级
    3. 4.3 建议运行条件
    4. 4.4 热性能信息
    5. 4.5 电气特性
    6. 4.6 开关特性
  6. 5参数测量信息
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 文档支持
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 支持资源
    4. 6.4 商标
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DGV|24
  • DBQ|24
  • PW|24
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

SN74CB3Q3384A 是一款高带宽 FET 总线开关,此开关利用一个电荷泵来提升通道晶体管的栅极电压,从而提供一个平缓的低通态电阻 (ron)。平缓的低通态电阻可实现超小的传播延迟,并且支持在数据输入/输出 (I/O) 端口上进行轨到轨开关。该器件还具有低的数据 I/O 电容,以更大限度地减少数据总线上的容性负载和信号失真。SN74CB3Q3384A 器件专为支持高带宽应用而设计,提供优化的接口解决方案,非常适合宽带通信、网络和数据密集型计算系统。

SN74CB3Q3384A 配置为两个具有独立输出使能(1 OE、2 OE)输入的 5 位总线开关。它可以用作两个 5 位总线开关或一个 10 位总线开关。当 OE 为低电平时,相关 5 位总线开关导通,并且 A 端口被连接至 B 端口,从而实现两个端口之间的双向数据流。当 OE 为高电平时,相关 5 位总线开关关闭,并且在 A 与 B 端口之间存在高阻抗状态。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可防止在器件断电时电流回流对器件造成损坏。该器件可在关断时提供隔离。

为了确保上电或下电期间的高阻抗状态,OE 必须通过一个上拉电阻器连接至 VCC;该电阻器的最小阻值由驱动器的电流灌入能力来决定。

封装信息
TA封装(1)封装尺寸器件型号
-40°C 至 85°CDBQ(24、QSOP)8.65mm × 6mmSN74CB3Q3384A
PW(24、TSSOP)7.8mm × 6.4mm
DGV(24、TVSOP)5mm × 6.4mm
有关更多信息,请参阅节 8。
SN74CB3Q3384A 逻辑图(正逻辑)逻辑图(正逻辑)
SN74CB3Q3384A 每个 FET 开关 (SW) 的简化版原理图每个 FET 开关 (SW) 的简化版原理图