ZHDS406E December 2002 – September 2026 SN74CB3Q3384A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值(2) | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIK | VCC = 3.6V, | II = -18mA | -1.8 | V | ||||
| IIN | 控制输入 | VCC = 3.6V, | VIN = 0 至 5.5V | ±1 | μA | |||
| IOZ(3) | VCC = 3.6V, | VO = 0 至 5.5V、 VI = 0、 | 开关关断、 VIN = VCC 或 GND, | ±1 | μA | |||
| Ioff | VCC = 0, | VO = 0 至 5.5V, | VI = 0 | 1 | μA | |||
| ICC | VCC = 3.6V, | II/O = 0、 开关导通或关断、 | VIN = VCC 或 GND | 1 | 2 | mA | ||
| ΔICC(4) | 控制输入 | VCC = 3.6V, | 一个输入为 3V, | 其他输入电压为 VCC 或 GND | 30 | μA | ||
| ICCD(5) | 每个控制 输入 | VCC = 3.6V, | A 和 B 端口开路, | 0.27 | 0.33 | mA/ MHz | ||
| 以 50% 占空比控制输入开关 | ||||||||
| Cin | 控制输入 | VCC = 3.3V, | VIN = 5.5V、3.3V 或 0 | 2.5 | 3.5 | pF | ||
| Cio(OFF) | VCC = 3.3V, | 开关关断、 VIN = VCC 或 GND、 | VI/O = 5.5V、3.3V 或 0 | 3.5 | 5 | pF | ||
| Cio(ON) | VCC = 3.3V, | 开关导通、 VIN = VCC 或 GND、 | VI/O = 5.5V、3.3V 或 0 | 8 | 10 | pF | ||
| ron(6) | VCC = 2.3V, VCC = 2.5V 时的典型值 | VI = 0, | IO = 30mA | 3 | 8 | Ω | ||
| VI = 1.7V, | IO = -15mA | 3.5 | 9 | |||||
| VCC = 3V | VI = 0, | IO = 30mA | 3 | 6 | ||||
| VI = 2.4V, | IO = -15mA | 3.5 | 8 | |||||