ZHDS387C October 2003 – August 2026 SN74CB3Q3345
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) |
至 (输出) |
VCC = 2.5V ± 0.2V |
VCC = 3.3V ± 0.3V |
单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| fOE 或 f OE (1) | OE 或 OE | A 或 B | 10 | 20 | MHz | ||
| tpd(2) | A 或 B | B 或 A | 0.12 | 0.2 | ns | ||
| ten | OE 或 OE | A 或 B | 1.5 | 13 |
1.5 | 12 |
ns |
| tdis | OE 或 OE | A 或 B | 1 | 15 |
1 | 13 |
ns |