ZHDS387C October 2003 – August 2026 SN74CB3Q3345
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| OE | 1 | I | 低电平有效控制逻辑输入。拉低此引脚会连接所有开关的 A 侧与 B 侧。 |
| A1 | 2 | I/O | 端口 A 的引脚 1。可以是输入或输出。 |
| A2 | 3 | I/O | 端口 A 的引脚 2。可以是输入或输出。 |
| A3 | 4 | I/O | 端口 A 的引脚 3。可以是输入或输出。 |
| A4 | 5 | I/O | 端口 A 的引脚 4。可以是输入或输出。 |
| A5 | 6 | I/O | 端口 A 的引脚 5。可以是输入或输出。 |
| A6 | 7 | I/O | 端口 A 的引脚 6。可以是输入或输出。 |
| A7 | 8 | I/O | 端口 A 的引脚 7。可以是输入或输出。 |
| A8 | 9 | I/O | 端口 A 的引脚 8。可以是输入或输出。 |
| GND | 10 | P | 接地 (0V) 基准 |
| B8 | 11 | I/O | 端口 B 的引脚 8。可以是输入或输出。 |
| B7 | 12 | I/O | 端口 B 的引脚 7。可以是输入或输出。 |
| B6 | 13 | I/O | 端口 B 的引脚 6。可以是输入或输出。 |
| B5 | 14 | I/O | 端口 B 的引脚 5。可以是输入或输出。 |
| B4 | 15 | I/O | 端口 B 的引脚 4。可以是输入或输出。 |
| B3 | 16 | I/O | 端口 B 的引脚 3。可以是输入或输出。 |
| B2 | 17 | I/O | 端口 B 的引脚 2。可以是输入或输出。 |
| B1 | 18 | I/O | 端口 B 的引脚 1。可以是输入或输出。 |
| OE | 19 | I | 高电平有效控制逻辑输入。拉高此引脚会连接所有开关的 A 侧与 B 侧。 |
| VCC | 20 | P | 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了可靠运行,在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |