ZHCSIF2D October 2003 – August 2026 SN74CB3Q3253
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74CB3Q3253 器件具有高带宽数据路径(高达 500MHz)以及可耐受 5V 电压并支持器件上电或断电的 I/O。该器件还在运行范围内具有平缓的低 ON 状态电阻 (ron) 特性(ron 典型值 = 4Ω)
该器件还具有数据 I/O 端口上的轨到轨开关功能(3.3V VCC 时,用于 0V 至 5V 开关;2.5V VCC 时,用于 0V 至 3.3V 开关),以及具有接近零传播延迟和低输入和输出电容的双向数据流,可更大限度减小负载和信号失真(Cio(OFF) 典型值 = 3.5pF)
SN74CB3Q3253 还提供快速开关频率(fOE 最大值 = 20MHz),以及提供下冲钳位二极管和低功耗(ICC 典型值 = 0.6mA)的数据和控制输入
VCC 运行范围为 2.3V 至 3.6V,数据 I/O 支持 0V 至 5V 的信号电平(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V)
控制输入可由 TTL 或 5V 和 3.3V CMOS 输出驱动,并且 Ioff 支持局部断电模式运行