ZHDS049E October 2003 – September 2026 SN74CB3Q3125
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74CB3Q3125 器件是一款高带宽 FET 总线开关,此开关利用一个电荷泵来提升传输晶体管的栅极电压,从而提供一个平缓的低通态电阻 (ron)。平缓的低通态电阻可实现超小的传播延迟,并且支持在数据输入/输出 (I/O) 端口上进行轨到轨开关。SN74CB3Q3125 器件还具有低的数据 I/O 电容,以更大限度地减少数据总线上的容性负载和信号失真。SN74CB3Q3125 器件专为支持高带宽应用而设计,提供优化的接口解决方案,非常适合宽带通信、网络和数据密集型计算系统。
SN74CB3Q3125 器件配置为四个具有独立输出使能(1 OE、2 OE、3 OE、4 OE)输入的 1 位总线开关。它可以用作四个 1 位总线开关或一个 4 位总线开关。当 OE 为低电平时,相关 1 位总线开关导通,并且 A 端口被连接至 B 端口,从而实现两个端口之间的双向数据流。当 OE 为高电平时,相关 1 位总线开关关闭,并且在 A 与 B 端口之间存在高阻抗状态。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可防止在器件断电时电流回流对器件造成损坏。该器件可在关断时提供隔离。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。
图 7-1 每个 FET 开关 (SW) 的简化版原理图)