ZHCSHK6E December   2017  – December 2023 SN74AXC1T45

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 Pin Configuration and Functions
  6. 5 Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 Recommended Operating Conditions
    4. 5.4 Thermal Information
    5. 5.5 Electrical Characteristics
    6. 5.6 Switching Characteristics
    7. 5.7 Operating Characteristics: TA = 25°C
    8. 5.8 Typical Characteristics
  7. 6 Parameter Measurement Information
    1. 6.1 Load Circuit and Voltage Waveforms
  8. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Fully Configurable Dual-Rail Design Allows Each Port to Operate Over the Full 0.65-V to 3.6-V Power-Supply Range
      2. 7.3.2 I/Os with Integrated Static Pull-Down Resistors
      3. 7.3.3 Support High-Speed Translation
      4. 7.3.4 Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
    4. 7.4 Device Functional Modes
  9. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Enable Times
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 Unidirectional Logic Level-Shifting Application
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curve
      2. 8.2.2 Bidirectional Logic Level-Shifting Application
        1. 8.2.2.1 Design Requirements
        2. 8.2.2.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.2.3 Application Curve
    3. 8.3 Power Supply Recommendations
      1. 8.3.1 Power-Up Considerations
    4. 8.4 Layout
      1. 8.4.1 Layout Guidelines
      2. 8.4.2 Layout Example
  10. 9 Device and Documentation Support
    1. 9.1 Documentation Support
      1. 9.1.1 Related Documentation
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 Trademarks
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

SN74AXC1T45 是一款采用两个独立可配置电源轨的单比特位同相总线收发器。VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 时,该器件可正常工作。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。

DIR 引脚决定信号传播的方向。DIR 引脚配置为高电平时,信号转换由端口 A 流向端口 B。DIR 配置为低电平时,则由端口 B 流向端口 A。DIR 引脚以 VCCA 为基准,这意味着它的逻辑高电平和逻辑低电平阈值跟踪 VCCA 电压。

该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,Ioff 保护电路可确保不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。

VCC 隔离特性可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,I/O 端口均禁用其输出并进入高阻态。

毛刺信号抑制电路使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源定序性能。

器件信息
器件型号(1) 封装 封装尺寸(2)
SN74AXC1T45 DBV (SOT-23, 6) 2.9mm × 2.8mm
DCK (SC70, 6) 2mm × 2.1mm
DRL(SOT-5X3,6) 1.6mm x 1.6mm
DEA(X2SON,6) 1mm x 1mm
DTQ(X2SON,6) 1mm × 0.8mm
有关详细信息,请参阅节 11
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
GUID-502CB484-2E92-4EA3-B4F9-73D2694E0E82-low.gif简化版原理图