ZHCSK32D February 2019 – January 2024 SN74AXC1T45-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CpdA | 每个收发器的功率耗散电容(A 到 B) | CL = 0,RL = 开路,f = 1MHz,tr = tf = 1ns | 0.7V | 0.7V | 1.3 | pF | ||
| 0.8V | 0.8V | 1.3 | ||||||
| 0.9V | 0.9V | 1.3 | ||||||
| 1.2V | 1.2V | 1.3 | ||||||
| 1.5V | 1.5V | 1.3 | ||||||
| 1.8V | 1.8V | 1.4 | ||||||
| 2.5V | 2.5V | 1.7 | ||||||
| 3.3V | 3.3V | 2.1 | ||||||
| 每个收发器的功率耗散电容(B 到 A) | CL = 0,RL = 开路,f = 1MHz,tr = tf = 1ns | 0.7V | 0.7V | 9.2 | pF | |||
| 0.8V | 0.8V | 9.4 | ||||||
| 0.9V | 0.9V | 9.4 | ||||||
| 1.2V | 1.2V | 9.8 | ||||||
| 1.5V | 1.5V | 10.1 | ||||||
| 1.8V | 1.8V | 11.0 | ||||||
| 2.5V | 2.5V | 14.4 | ||||||
| 3.3V | 3.3V | 18.6 | ||||||
| CpdB | 每个收发器的功率耗散电容(A 到 B) | CL = 0,RL = 开路,f = 1MHz,tr = tf = 1ns | 0.7V | 0.7V | 9.2 | pF | ||
| 0.8V | 0.8V | 9.3 | ||||||
| 0.9V | 0.9V | 9.4 | ||||||
| 1.2V | 1.2V | 9.7 | ||||||
| 1.5V | 1.5V | 10.1 | ||||||
| 1.8V | 1.8V | 11.0 | ||||||
| 2.5V | 2.5V | 14.4 | ||||||
| 3.3V | 3.3V | 18.3 | ||||||
| 每个收发器的功率耗散电容(B 到 A) | CL = 0,RL = 开路,f = 1MHz,tr = tf = 1ns | 0.7V | 0.7V | 1.3 | pF | |||
| 0.8V | 0.8V | 1.3 | ||||||
| 0.9V | 0.9V | 1.3 | ||||||
| 1.2V | 1.2V | 1.3 | ||||||
| 1.5V | 1.5V | 1.3 | ||||||
| 1.8V | 1.8V | 1.4 | ||||||
| 2.5V | 2.5V | 1.7 | ||||||
| 3.3V | 3.3V | 2.1 | ||||||