ZHCSXW4I July 2004 – February 2025 SN74AVCH2T45
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这款 2 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口用于跟踪 VCCA,可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低压双向转换和电平转换。
SN74AVCH2T45 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制(DIR 引脚)输入的逻辑电平会激活 B 端口或 A 端口输出。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。SN74AVCH2T45 具备有源总线保持电路会将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。TI 不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。VCC 隔离特性可确保当任一 VCC 输入接地时,两个输出都处于高阻抗状态。上电侧的总线保持电路始终保持有效状态。
有源总线保持电路会将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。NanoFree 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸 (2) |
|---|---|---|
| SN74AVCH2T45 | DCT(SSOP,8) | 2.95mm × 4.00mm |
| DCU(VSSOP,8) | 3.10mm × 2.00mm | |
| YZP(DSBGA,8) | 1.89mm × 0.89mm |
逻辑图(正逻辑)