ZHCSTY0E December 2008 – November 2023 SN74AVC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AVC8T245-Q1 是一款采用两个独立可配置电源轨的 8 位同相总线收发器。SN74AVC8T245-Q1 在 VCCA 和 VCCB 设置为
1.4V 至 3.6V 时运行效果最佳。该器件可在 VCCA 和 VCCB 低至 1.2V 时正常运行。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 可接受 1.2V 到 3.6V 范围内的任意电源电压,因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。
SN74AVC8T245-Q1 设计可实现数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。可以使用输出使能 (OE) 输入来禁用输出,这样可有效隔离总线。
在 SN74AVC8T245-Q1 设计中,VCCA 为控制引脚(DIR 和 OE)供电。
该器件规格涵盖使用 Ioff 的部分断电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。
VCC 隔离特性可确保只要有任何一个 VCC 输入接地 (GND),两个端口均处于高阻抗状态。
要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。