ZHCSLQ9E February 2004 – August 2020 SN74AVC24T245
PRODUCTION DATA
这款 24 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。SN74AVC24T245 经过优化,可在 VCCA/VCCB 设置为 1.4V 至 3.6V 的范围内正常运行。该器件可在 VCCA/VCCB 低至 1.2V 时正常运行。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 可接受 1.2V 到 3.6V 范围内的任意电源电压,因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。
SN74AVC24T245 旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用输出,这样可有效隔离总线。
SN74AVC24T245 设计为控制引脚(1DIR、2DIR、3DIR、4DIR、5DIR、6DIR、1 OE、2 OE、3 OE、4 OE、5 OE 和 6 OE)由 VCCA 供电。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
VCC隔离特性可确保 VCC中的任何一个是否接地,然后两个端口都处于高阻态。
为了确保加电或断电期间呈高阻态,OE 应通过一个上拉电阻器被连接至 VCCA;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸入能力来决定。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74AVC24T245GRG/ZRG | LFBGA | 10.00mm x 4.50mm |
| SN74AVC24T245NMU | nFBGA | 10.00mm x 4.50mm |
图 3-1 逻辑图.