ZHCSUX7F February 2004 – March 2024 SN74AVC16T245
PRODUCTION DATA
该器件使用根据 DIR 引脚的状态启用的驱动器。设计人员必须了解预期的数据流,并注意不要违反任何高或低逻辑电平。未使用的数据输入不得悬空,因为这会导致输入 CMOS 结构上出现过多的内部泄漏。将任何未使用的输入和输出端口直接接地。
对于这个设计示例,请使用 表 9-1 中列出的参数。
设计参数 | 示例值 |
---|---|
输入电压范围 | 1.2V 至 3.6 V |
输出电压范围 | 1.2V 至 3.6 V |