ZHCSUX7F February 2004 – March 2024 SN74AVC16T245
PRODUCTION DATA
SN74AVC16T245 器件使用两个独立的可配置电源轨 VCCA 和 VCCB。VCCA 接受 1.2V 至 3.6V 的任何电源电压,而 VCCB 接受 1.2V 到 3.6V 的任何电源电压。端口 A 和端口 B 分别用于跟踪 VCCA 和 VCCB,允许在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行低电压双向转换。
输出使能 OE 输入电路设计成由 VCCA 供电,并且当 OE 输入为高电平时,所有输出被置于高阻抗状态。为确保输出在上电或下电期间为高阻抗状态,OE 输入引脚必须通过一个上拉电阻器连接至 VCCA,并且在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定前不得启用。连接至 VCCA 的上拉电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力来确定。