ZHCSMG6E September 2009 – October 2021 SN74AUP2G07
PRODUCTION DATA
SN74AUP2G07 器件是一个具有漏极开路输出的双路缓冲门,可在 0.8V 至 3.6V 电压范围内运行。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74AUP2G07 | SC70 (6) | 3.00 mm x 1.25 mm |
| SON (6) | 1.45mm × 1.00mm | |
| SON (6) | 1.00mm × 1.00mm | |
| DSBGA (6) | 1.16 mm x 0.76 mm |
简化版方框图