ZHCSYV3 August 2025 SN74AHCT541-Q1
PRODUCTION DATA
| 规格 | 说明 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 4.5 | 5.5 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 5V | 2 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 5V | 0.8 | V | |
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 5V ± 0.5V | -8 | mA | |
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 5V ± 0.5V | 8 | mA | |
| ∆t/∆v | 输入转换上升或下降速率 | VCC = 5V ± 0.5V | 20 | ns/V | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -40 | 125 | °C |