ZHCSSH6D May 2003 – October 2023 SN74AHCT1G126-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 5.6 | 8 | 12 | ns | ||
| tPHL | 5.6 | 8 | 12 | ||||||
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 5.4 | 8 | 11.5 | ns | ||
| tPZL | 5.4 | 8 | 11.5 | ||||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 6.5 | 9.7 | 14.5 | ns | ||
| tPLZ | 6.5 | 9.7 | 14.5 | ||||||
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 8.1 | 11.5 | 16 | ns | ||
| tPHL | 8.1 | 11.5 | 16 | ||||||
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 7.9 | 11.5 | 15 | ns | ||
| tPZL | 7.9 | 11.5 | 15 | ||||||
| tPHZ | OE | Y | CL=50pF | 8 | 13.2 | 18 | ns | ||
| tPLZ | 8 | 13.2 | 18 | ||||||