ZHCSSH6D May 2003 – October 2023 SN74AHCT1G126-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||||
| VOH | IOH = -50µA | 3V | 2.9 | 3 | 2.9 | V | ||||
| 4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |||||||
| IOH=-4mA | 3V | 2.58 | 2.34 | |||||||
| IOH = -8mA | 4.5V | 3.94 | 3.66 | |||||||
| VOL | IOL = 50µA | 3V 和 4.5V | 0.1 | 0.1 | V | |||||
| IOL=4mA | 3V | 0.36 | 0.52 | |||||||
| IOL = 8mA | 4.5V | 0.36 | 0.52 | |||||||
| II | VI=5.5V 或 GND | 0V 至 5.5V | ±0.1 | ±1 | µA | |||||
| IOZ | VO = VCC 或 GND | 5.5V | ±0.25 | ±2.5 | µA | |||||
| ICC | VI = VCC 或 GND, | IO = 0, | OE 高电平或低电平 | 3V 和 5.5V | 1 | 10 | µA | |||
| ΔICC (1) | 一个输入为 3.4V, | 其他输入为 VCC 或 GND | 5.5V | 1.35 | 1.5 | mA | ||||
| Ci | VI=VCC或 GND | 5V | 4 | 10 | 10 | pF | ||||
| CO | VO = VCC 或 GND | 5V | 10 | pF | ||||||