ZHCSVP5 March 2024 SN74AHCT164
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 说明 | 条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tH | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 5V ± 0.5V | 0 | 0 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | CLR 处于无效状态 | 5V ± 0.5V | 2.5 | 2.5 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | CLK↑ 之前的数据 | 5V ± 0.5V | 4.5 | 4.5 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 5V ± 0.5V | 5 | 5 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | CLR 低电平 | 5V ± 0.5V | 5 | 5 | ns | ||