ZHCSVP5 March 2024 SN74AHCT164
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74AHCT164 是一款 8 位移位寄存器,具有与门门控串行输入以及一个异步清零 (CLR) 输入。输出直接连接到内部移位寄存器,从而随着值移入寄存器,输出会立即发生变化。门控串行(A 和 B)输入允许完全控制输入数据;任一输入端的低电平抑制输入新数据,并在下一个时钟 (CLK) 脉冲将第一个触发器复位为低电平。高电平输入启用另一个输入,然后确定第一个触发器的状态。如果满足最短设置时间要求,则可以在 CLK 为高电平或低电平时更改串行输入上的数据。在 CLK 由低电平到高电平转换时会进行计时。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(标称值)(3) |
|---|---|---|---|
| SN74AHCT164 | BQA(WQFN,14) | 3mm x 2.5mm | 3mm x 2.5mm |
| PW(TSSOP,14) | 5mm x 6.4mm | 5mm x 4.4mm |