ZHCSW34N December 1995 – April 2024 SN54AHCT138 , SN74AHCT138
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 电源电压范围 | -0.5 | 7 | V | |
VI (2) | 输入电压范围 | -0.5 | 7 | V | |
VO (2) | 输出电压范围 | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
IIK | 输入钳位电流 | (VI < 0) | -20 | mA | |
IOK | 输出钳位电流 | (VO < 0 或 VO > VCC) | ±20 | mA | |
IO | 持续输出电流 | (VO = 0 至 VCC) | ±25 | mA | |
通过 VCC 或 GND 的持续电流 | ±75 | mA | |||
Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C |