ZHCSW34N December 1995 – April 2024 SN54AHCT138 , SN74AHCT138
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN54AHCT138 | SN74AHCT138 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
VCC | 电源电压 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | V |
VIH | 高电平输入电压 | 2 | 2 | V | ||
VIL | 低电平输入电压 | 0.8 | 0.8 | V | ||
VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | V |
VO | 输出电压 | 0 | VCC | 0 | VCC | V |
IOH | 高电平输出电流 | -8 | -8 | mA | ||
IOL | 低电平输出电流 | 8 | 8 | mA | ||
Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | 20 | 20 | ns/V | ||
TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -55 | 125 | -40 | 85 | °C |