在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得,VCC = 5V ± 0.5V(除非另有说明)。请参阅图 6-1参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | SN54AHCT02 | SN74AHCT02 | 单位 |
---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |
---|
tPLH | A 或 B | Y | CL = 15 pF | | 2.4(1) | 5.5(1) | 1(1) | 6.5(1) | 1 | 6.5 | ns |
tPHL | | 3.5(1) | 5.5(1) | 1(1) | 6.5(1) | 1 | 6.5 |
tPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | | 3.4 | 7.5 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 | ns |
tPHL | | 4.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 |
(1) 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,此参数未经量产测试。